The store will not work correctly when cookies are disabled.
09-11-102-26
페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, 일자형 홈, 0.900 mm,스테인레스 스틸,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 재료 두께 |
3.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
0.90 |
| 헤드 직경 |
7.70 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 09 |
| 길이 |
10.70 |
| 형태 |
라이트 파이프 |
| Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
216
|
2026-04-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
4
|
2026-04-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|