The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-30-321-10
마그네틱 캐치 래치, 접착형 설치, 18 N (4 lbs.),소형 사이즈, 자연색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
자연색 |
| 설치 |
접착형 설치 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
18 N |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
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
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
91
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
58
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2026-11-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|