The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-20-613-10
마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입, 원형 구멍, 58 N (13 lbs.),대형 사이즈, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
원형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
58 N |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
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
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
28
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
9
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
3
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|