The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-20-612-10
마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입, 원형 구멍, 58 N (13 lbs.),대형 사이즈, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
원형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
58 N |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
4491
|
2026-06-30
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
477
|
2026-06-30
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
91
|
2026-07-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
36
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
13
|
2026-07-02
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
8
|
2026-07-04
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
5
|
2026-07-01
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
4
|
2026-06-29
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-06-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-07-01
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|