The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-803-10
마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입,직사각형 구멍, 105 N (23 lbs.), , 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
직사각형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
105 N |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
19
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-10-01
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|