The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-203-20
마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입,직사각형 구멍, 52 N (11.8 lbs.),대형 사이즈, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 색상 |
흰색 |
| 나사산 크기 |
직사각형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
52 N |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
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
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
18
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|