The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-203-10
마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입,직사각형 구멍, 52 N (11.8 lbs.),대형 사이즈, 백색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
폴리프로필렌 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
직사각형 구멍 |
| 설치 |
스냅-인 |
| 작동 |
자석 |
| 지정 하중 |
52 N |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
02 - 마그네틱 캐치 래치 |
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
62
|
2026-11-08
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
43
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
5
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
4
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|