The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
A5-22-480-10
원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템, H Type
사양
재질
알루미늄 합금
마감도장
자연색
로드 유형
H
길이
1,219.00
Class
A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
사우스코의 단일 포인트 래치중에서 가장 간단하고 경제적 옵션을 가진 고정 로드형 래칭 시스템이 기존의 캐비넷 설계에 포함되거나, 필요 시 개조할 수 있습니다. 도어 판넬의 끝 가장자리에 추가된 래칭 포인트는 프라이 포인트, 수축 및 흔들림을 제거하여 도어의 보안 및 강도를 향상시킵니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
44
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
37
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066