The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
97-50-120-12
오버 센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 탭 업, 밝은, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
재질
스테인리스 강
마감도장
부동태 처리
색상
밝은
접근 제한
보조 캐치 액세서리
시리즈
50 시리즈
크기 시리즈
중형 사이즈
Style
라이트 듀티
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
레버 스타일
탭 업
Class
97 - 오버 센터 시리즈 래치
레버 작동 작업을 통해 오버-센터 동작을 생성하는 간단하고 세련된 설계의 래치는 사고로 인한 열림을 방지하기 위하여 굽어진 스프링 메카니즘내에 일반적인 장력을 추가합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
564
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
329
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
258
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
152
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
82
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
60
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
50
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
20
2026-03-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
4
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239