Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

I nostri dispositivi di chiusura Push-To-Close, Turn-To-Open offrono una soluzione di fissaggio veloce, sicura e user-friendly per applicazioni che richiedono un accesso rapido e una chiusura affidabile. Questi innovativi dispositivi di fissaggio combinano la semplicità di un meccanismo push-to-close con la sicurezza di un'azione di bloccaggio turn-to-open.
Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Caratteristiche principali:

  • Operazione intuitiva: Chiudere premendo e aprire girando per un utilizzo facile ed efficiente.
  • Sblocco sicuro: Il meccanismo resistente alle vibrazioni garantisce un fissaggio affidabile.
  • Costruzione resistente: Realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni durature.

Vantaggi principali:

  • Aumento della produttività: Velocizza le attività di assemblaggio e manutenzione.
  • Sicurezza migliorata: Protegge l'attrezzatura con una chiusura affidabile.
  • Miglior esperienza utente: Il design ottimizzato semplifica l'operazione.
  • Applicazioni versatili: Adatto per settori aerospaziale, automobilistico, elettronico e altro.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Vedi come Griglia Lista

35 articoli

Imposta ordine discendente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-285-204-161

    DZUS®

  9. D7-285-203-161

    DZUS®

  10. D7-285-201-161

    DZUS®

  11. D7-285-202-161

    DZUS®

  12. D7-275-150-400

    DZUS®

  13. D7-275-040-400

    DZUS®

  14. D7-275-140-400

    DZUS®

  15. D7-275-135-400

    DZUS®

  16. D7-275-045-400

    DZUS®

  17. D7-275-035-400

    DZUS®

  18. D7-275-145-400

    DZUS®

  19. D7-275-050-400

    DZUS®

per pagina