Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Caratteristiche e benefici

La Serie W è dotata di un braccio doppio regolabile in altezza, che si allunga e aumenta la portata del movimento. 
  • Funzionalità di articolazione verticale regolabile in base all'altezza desiderata dall'utente
  • Braccio doppio oscillante e allungabile per massimizzare l'estensione
  • Tecnologia di posizionamento integrata per forze di regolazione controllate
  • Servizio affidabile che elimina la necessità di regolazioni o manutenzioni costanti
  • Aspetto pulito grazie ai copricanalina integrati
  • Tempi di installazione minimi e lunga durata
  • Per schermi con un peso fino a 10 kg 

Opzioni disponibili

  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Opzioni di bloccaggio con sblocco a pressione

Specifiche e standard

  • Intervallo di peso ottimale da 1 kg (2,2 lb) a 10 kg (22 lb)
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C
CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Vedi come Griglia Lista

5 articoli

Imposta ordine discendente
  1. D7-290-718-190

    DZUS®

  2. No more items to load
f569f755abfa53b365f0db9c0a494d30f89ba607c5cca5219b2a04f5c9f60420 3.142.50.218
please type in at least 2 letters...
Loading...