D7-290-720-190
DZUS® quarto di giro, Acciaio,
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Tipo Testa | Phillips Recess #2 |
| Spessore OP | 2.54 |
| Spessore max. pannello esterno | 5.08 |
| Tipo | Self-Ejecting Stud |
| Class | D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS® |
Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.