D7-265-718-191
DZUS® quarto di giro, Phillips Recess #2, Acciaio, Zinc Plate, Cromato nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zinc Plate, Black Chromate |
| Colore | Nero |
| Tipo Testa | Phillips Recess #2 |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS® |
Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.