Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Caratteristiche e benefici

La Serie W è dotata di un braccio doppio regolabile in altezza, che si allunga e aumenta la portata del movimento. 
  • Funzionalità di articolazione verticale regolabile in base all'altezza desiderata dall'utente
  • Braccio doppio oscillante e allungabile per massimizzare l'estensione
  • Tecnologia di posizionamento integrata per forze di regolazione controllate
  • Servizio affidabile che elimina la necessità di regolazioni o manutenzioni costanti
  • Aspetto pulito grazie ai copricanalina integrati
  • Tempi di installazione minimi e lunga durata
  • Per schermi con un peso fino a 10 kg 

Opzioni disponibili

  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Opzioni di bloccaggio con sblocco a pressione

Specifiche e standard

  • Intervallo di peso ottimale da 1 kg (2,2 lb) a 10 kg (22 lb)
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C
CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi a un quarto di giro DZUS con chiusura a spinta e chiusura a rotazione

Vedi come Griglia Lista

8 articoli

Imposta ordine discendente
  1. D7-285-103-161

    DZUS®

  2. D7-285-205-161

    DZUS®

  3. D7-285-102-161

    DZUS®

  4. D7-285-101-161

    DZUS®

  5. D7-285-204-161

    DZUS®

  6. D7-285-203-161

    DZUS®

  7. D7-285-201-161

    DZUS®

  8. D7-285-202-161

    DZUS®

  9. No more items to load
68b509819391acea708b919294eb04cb4ec41da1c4321f4e0506b102f1ed97cf 18.191.70.86
please type in at least 2 letters...
Loading...