D7-201-802-010
DZUS®
| Materiale | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Spessore OP | 1.80 |
| Spessore max. pannello esterno | 3.10 |
| Tipo di ricettacolo | A scatto |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS® |
| DFCI Number | 4601-802-BK |
Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.