D7-201-721-010
DZUS® quarto di giro, Stile pomello, Acetal Copolymer,
| Materiale | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Tipo Testa | Stile pomello |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS® |
Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.