가스켓

개스킷은 다양한 용도에 필수적인 밀폐 솔루션을 제공하여 누출을 방지하고 조립품의 무결성을 보장합니다. 이 부품은 접합면 사이의 틈새를 메워 액체, 가스, 먼지 및 기타 오염 물질로부터 완벽한 밀폐를 제공합니다. 간단한 O-링부터 복잡한 맞춤형 설계까지, 저희 개스킷은 안정적인 성능과 오래 지속되는 내구성을 제공합니다.

가스켓

주요 기능:

  • 다양한 소재: 실리콘, EPDM, 폼, 코르크, 특수 폴리머 등 다양한 소재를 온도, 압력, 내화학성에 맞춰 선택할 수 있습니다.
  • 맞춤형 옵션: 표준 및 맞춤형 크기와 형태로 제공되며, 특정 적용 분야에 맞춰 O-링과 성형 개스킷을 선택할 수 있습니다.
  • 정밀 엔지니어링: 정확한 맞춤을 위해 엄격한 허용치로 제조되어 일관된 밀폐 성능을 제공합니다.

주요 이점:

  • 누출 방지: 유체, 가스 등의 누출을 막기 위해 밀폐를 확실히 보장합니다.
  • 환경 보호: 먼지, 습기, 오염 물질이 민감한 부품으로 유입되는 것을 차단합니다.
  • 소음 및 진동 감소: 특정 소재를 사용하여 진동을 최소화하고 소음을 줄이며 마모를 방지합니다.
  • 장비 효율 향상: 시스템 압력과 무결성을 유지하여 전반적인 장비 기능과 수명을 향상시킵니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 가스켓

보기 그리드 리스트

12 Items

내림차순
  1. GA-010-82-M500

    Latch

  2. GA-007-82V-M500

    Latch

  3. GA-202-82V-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

페이지 당