The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-M4-P6
플러쉬 캡티브 스크류, M4 X 0.7, 십자형 홈, 스테인레스 스틸,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| Class |
F5 - 플러쉬 캡티브 스크류 |
이 저측면 쉘과 설치 스크류를 이용하여 전면 판넬의 매우 적은 공간이나 비돌출형 설계에 적합한 캡티브 스크류 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
659
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
259
|
2026-03-30
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
100
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
81
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|