Spannbügelverschlüsse

Unsere Spannverschlüsse mit fester Griffweite bieten eine robuste und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Türen, Klappen, Deckeln und Gehäusen, bei denen eine gleichbleibende Klemmkraft unerlässlich ist. Diese Verschlüsse sind mit einem festen Griffbereich konzipiert, der einen sicheren Verschluss ohne manuelle Anpassungen gewährleistet. Von Industrieanlagen und Gehäusen über Zugangsklappen bis hin zu Staufächern bieten unsere Feststellverschlüsse mit fester Griffweite eine gleichbleibende Leistung und einfache Bedienung.

Spannbügelverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Konstante Spannkraft: Die feste Griffkonstruktion gewährleistet einen sicheren Verschluss, der Vibrationen und Bewegungen widersteht.
  • Einfache Bedienung: Einfache Handhabung für schnelles, benutzerfreundliches Ver- und Entriegeln.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie Stahl und Edelstahl für eine lang anhaltende Leistung.
  • Verschiedene Stile & Größen: Mehrere Stile und Größen, um verschiedenen Plattendicken und Montageanforderungen gerecht zu werden.
  • Verschiedene Betätigungsoptionen: Erhältlich mit Hebel-, Knebel- oder Knopfbetätigung für Flexibilität.

Wesentliche Vorteile:

  • Sicherer Verschluss: Bietet einen zuverlässigen Verriegelungsmechanismus mit konstanter Spannkraft.
  • Einfache Bedienung: Benutzerfreundliches Öffnen und Schließen mit einfacher Handhabung.
  • Zuverlässige Leistung: Gewährleistet einen zuverlässigen Verschluss ohne Anpassungen zu benötigen.
  • Robust & Zuverlässig: Lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Anwendungen: Unsere Spannverschlüsse mit festem Griff werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter industrielle Ausrüstung & Maschinen, Gehäuse & Schränke, Klimaanlagen-Systeme, Transport, landwirtschaftliche Ausrüstung, Geländefahrzeuge, Lagerung & Behälter und Verpackung.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Spannbügelverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 212

In absteigender Reihenfolge
pro Seite