TL - Spannbügelverschlüsse
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.

Funktionen und Vorteile
- Ausführungen mit flachem Drahtverbindungsstück bieten Festigkeit, solche mit gebogenem Drahtverbindungsstück Stossfestigkeit.
- Verschlußgrößen von kompakt bis flach und für hohe Beranspruchung.
- Korrosionsbeständige Materialien sind erhältlich.
- Ausführungen mit Mehrfachschließwinkel? müssen separat bestellt werden, damit sie optimal passen.
Erhältliche Ausführungen
Standards und Spezifikationen
Bowdenzüg
Benötigen Sie Hilfe bei der Bestimmung des Kabeltyps, den Sie für Ihre Anwendung benötigen? Laden Sie den Kabel-Teilenummerngenerator herunter.Jetzt herunterladen
Funktionen und Vorteile
- Ausführungen mit flachem Drahtverbindungsstück bieten Festigkeit, solche mit gebogenem Drahtverbindungsstück Stossfestigkeit.
- Verschlußgrößen von kompakt bis flach und für hohe Beranspruchung.
- Korrosionsbeständige Materialien sind erhältlich.
- Ausführungen mit Mehrfachschließwinkel? müssen separat bestellt werden, damit sie optimal passen.
Erhältliche Ausführungen
Standards und Spezifikationen
Bowdenzüg
Benötigen Sie Hilfe bei der Bestimmung des Kabeltyps, den Sie für Ihre Anwendung benötigen? Laden Sie den Kabel-Teilenummerngenerator herunter.Jetzt herunterladen
Leute suchen oft nach: