TL-20-201-52
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Typ | Lichtleiter |
| DFCI Number | 7886-1-SS |
| Link Style | Flache |
Die Spannbügelverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil durch eine hebelbetätigte, überzentrierte Wirkung, die Paneele zusammenzieht und sie sicher hält. Erhältlich in verschiedenen Größen, bieten diese Verschlüsse Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen