TL-17-202-07

Spannbügelverschlüsse, Schließwinkel, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Typ Latch
Class TL - Spannbügelverschlüsse
DFCI Number 7882-C2-Z3C

Die Spannbügelverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil durch eine hebelbetätigte, überzentrierte Wirkung, die Paneele zusammenzieht und sie sicher hält. Erhältlich in verschiedenen Größen, bieten diese Verschlüsse Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.