07-10-501-70

Spannverschlüsse, Polypropylene, Serie 500 , Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Polypropylene
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Sicherungsfeder
Serie Serie 500
Farbe der Sicherungsfeder Rot
Class 07 Spannverschlüsse
Diese dünne Ausführung bietet die Hebelwirkung und sichere Schließfunktion einer Exzenter-Schließmechanik (Over-Center) bei stumpf mit den Kanten aneinanderstoßenden Platten. Einfach zuschnappen lassen und aufklappen. Das schlanke Design bietet sauberes Aussehen und nichts steht weit vor, wodurch das Schrankdesign gestört würde, und es enstehen keine Stellen, wo Personen oder Kleidungsstücke hängen bleiben können.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.