Vielfältige Verschlußgrößen in verschiedenartigen Materialien können denselben Wert unterschiedlicher Anwendungsvarianten zwischen Rahmen und Platte ausgleichen.
- Eine feder-vorgespannte Ankerplatte kompensiert Unregelmäßigkeiten in Abdichtung und Dichtungseinstellung bis zu 2,3 mm (0.09") .
- Ein breites Spektrum an Verschlußgrößen ermöglicht eine große Auswahl an Maßen für die Montage Verschluß auf Schließwinkel.
- Sicherheitsoptionen mit Verriegelung oder sichtbar geschützter Schutzausführung
- Einige Modelle in rostfreiem Stahl