The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
V3-0072-07
Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Serie
Serie 300
Größe
Mittel
Style
Mit langem Spannbügel
Druckfeder
Spannfeder
Typ
Lichtleiter
Class
V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”
Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
284
2026-02-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
71
2026-02-09
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
12
2026-02-04
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-01-27
sales@steeves.ca
204.474.1239