V2-0034-07

Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Mit Bohrung für Plombe
Serie Serie 200
Größe Kleine Ausführung
Druckfeder Spannfeder
Typ Lichtleiter
Class V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”
Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.