V4-0006-52
Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Edelstahl, Natur
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Natur |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Serie | Serie 800 |
| Style | Mit kurzem Spannbügel |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Druckfeder | Spannfeder |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch” |
Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.