The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
V4-0009-52
Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Edelstahl, Natur
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Natur
Farbe
Natur
Typ
Latch
Class
V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”
Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1978
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
120
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
40
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
33
2026-11-09
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
22
2026-11-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17