V7 - Spannhebelverschlüsse
Die Ausführung mit sanft geschwungener Oberfläche und niedrigem Profil über der Frontfläche sowie die optionale Verschlußmöglichkeit ergänzen die Leistung dieses Verschlußes durch attraktives Design und erhöhte Sicherheit. Das hochfeste Druckgußgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und vermindert so die Möglichkeiten für Manipulation.

Ausführungen mit festem Haltebereich sorgen für eine genaue Positionierung der Platten. Da sich die Schließmechanik und alle Montageelemente in einem Druckgußgehäuse befinden, überzeugt dieser Verschluß durch attraktives Aussehen und manipulationsichere Funktion.
- Exzenterbetätigung (Over-Center) sichert formschlüssige Verriegelung und verhindert ungewolltes Öffnen infolge Belastung oder Vibration.
- Niedrige Ausführung ragt nur 22.2 mm (ß.985") über die Plattenfläche hinaus.
- Montage auf der Frontseite hat keine Montageteile, die auf der Innenseite des Gehäuses vorstehen.
- Nietkonstruktion steigert robuste Leistung und Stabilität.
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Vielseitige Oberflächenoptionen bilden eine Ergänzung zu den meisten Schrankausführungen.
- Erhältlich in den Ausführungen: glanz- und satinchromatiert oder mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Erhältlich mit oder ohne Zylinderschloß
- Max. Betriebslast 1200 N (270 lbs.)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: