V7-10-115-20
Spannhebelverschlüsse, Zylinderschloß, Kleine Ausführung, Zinklegierung, Verchromt, Satiniert
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Satiniert |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | V7 Spannhebelverschlüsse |
Die Ausführung mit sanft geschwungener Oberfläche und niedrigem Profil über der Frontfläche sowie die optionale Verschlußmöglichkeit ergänzen die Leistung dieses Verschlußes durch attraktives Design und erhöhte Sicherheit. Das hochfeste Druckgußgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und vermindert so die Möglichkeiten für Manipulation.