V7-20-101-10
Spannhebelverschlüsse, Freier Zugang, Große Ausführung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Größe | Große Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | V7 Spannhebelverschlüsse |
Die Ausführung mit sanft geschwungener Oberfläche und niedrigem Profil über der Frontfläche sowie die optionale Verschlußmöglichkeit ergänzen die Leistung dieses Verschlußes durch attraktives Design und erhöhte Sicherheit. Das hochfeste Druckgußgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und vermindert so die Möglichkeiten für Manipulation.