V7-20-111-20

Spannhebelverschlüsse, Zylinderschloß, Große Ausführung, Zinklegierung, Verchromt, Satiniert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Satiniert
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Größe Große Ausführung
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class V7 Spannhebelverschlüsse
Die Ausführung mit sanft geschwungener Oberfläche und niedrigem Profil über der Frontfläche sowie die optionale Verschlußmöglichkeit ergänzen die Leistung dieses Verschlußes durch attraktives Design und erhöhte Sicherheit. Das hochfeste Druckgußgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und vermindert so die Möglichkeiten für Manipulation.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.