DZUS Push-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Unsere "Push-To-Close, Turn-To-Open" Befestigungselemente bieten eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Befestigungslösung für Anwendungen, die schnellen Zugriff und zuverlässigen Verschluss erfordern. Diese innovativen Befestigungselemente kombinieren die Einfachheit eines Schnappverschluss-Mechanismus mit der Sicherheit einer Dreh-zum-Öffnen-Verriegelungsaktion.
DZUS Push-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Intuitive Bedienung: Drücken zum Schließen und Drehen zum Öffnen für eine einfache, effiziente Nutzung.
  • Sichere Verriegelung: Erschütterungsresistenter Mechanismus gewährleistet zuverlässiges Befestigen.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lang anhaltende Leistung.

Wesentliche Vorteile:

  • Steigerung der Produktivität: Beschleunigt Montage- und Wartungsaufgaben.
  • Verbesserte Sicherheit: Schützt Geräte mit zuverlässigem Verschluss.
  • Verbesserte Benutzererfahrung: Durch das schlanke Design wird die Bedienung vereinfacht.
  • Vielseitige Anwendungen: Geeignet für Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronik und mehr.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade DZUS Push-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

35 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-205-161

    DZUS®

  4. D7-285-103-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-290-720-190

    DZUS®

  9. D7-285-204-161

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-275-140-400

    DZUS®

  12. D7-275-040-400

    DZUS®

  13. D7-285-202-161

    DZUS®

  14. D7-285-201-161

    DZUS®

  15. D7-275-150-400

    DZUS®

  16. D7-275-050-400

    DZUS®

  17. D7-275-035-400

    DZUS®

  18. D7-275-045-400

    DZUS®

  19. D7-275-135-400

    DZUS®

  20. D7-275-145-400

    DZUS®

pro Seite