D7-275-050-400

DZUS®

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Neopren
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
OP Stärke / Dicke 0.02
Max. Stärke der äußeren Platte 0.07
Washer Thickness 5.08
Typ Zapfen
Class D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.