D7-201-711-010
DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse, Knopfausführung, Acetal-Copolymer0
| Werkstoff | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Kopfausführung | Knopfausführung |
| Typ | Tool |
| Class | D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse |
| DFCI Number | 4601-711-BK |
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung