D7-200-802-010
DZUS®
| Werkstoff | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| OP Stärke / Dicke | 0.51 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 1.78 |
| Mutter | “Snap-In” Einrastgegenstück |
| Typ | Retaining Ring |
| Class | D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse |
| DFCI Number | 4600-802-BK |
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.