D7-265-718-191
DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse, Kreuzschlitz, Phillips #2 , Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinkplatte, schwarz chromatiert |
| Farbe | Schwarz |
| Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
| Typ | Tool |
| Class | D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse |
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.