D7-290-720-191
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse, Stahl, Zinkplatte, schwarz chromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinkplatte, schwarz chromatiert |
| Farbe | Schwarz |
| Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
| OP Stärke / Dicke | 2.54 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 5.08 |
| Typ | Sicherungsscheibe/Sicherungsring |
| Class | D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse |
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.