无线开锁控制

我们的电子驱动装置为智能门禁控制解决方案提供动力。这些设计精密的设备将电信号转换为机械运动,实现锁具、门、栅栏和其他门禁硬件的自动化操作。

无线开锁控制

主要特点:

  • 集中管理:通过单一统一界面控制和监控多个接入点。
  • 灵活连接:支持以太网、Wi-Fi 和蜂窝协议,与各种网络基础设施无缝集成。
  • 可扩展架构:提供适合从单门设置到复杂多地点安装的各种配置。

 

主要优势:

  • 远程便利:可以从任何地方管理访问、授予权限并进行更改。
  • 增强安全性:受益于加密通信、访问日志和计划功能。
  • 实时监控:即时监视门状态并在活动发生时接收更新。
  • 简化管理:用户友好界面简化设置、管理和报告。
  • 应用:我们的远程访问控制器用于各种门禁控制应用,包括商业建筑、教育机构、医疗设施、工业设施、数据中心、政府和军事、住宅建筑以及偏远地区。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 无线开锁控制

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页