EA-R01 - RF 无线遥控器

提供便利且省时的、对多个开启处上锁及解锁的功能,提升了非机动车所不可或缺的安全性。EA-R01 经特别设计,用于满足通用卡车、航务船舶、RV、救护车的环保和储存需求,它会发出视觉和听觉的确认信号,而无须手动检查每一个安全的舱室。
EA-R01 - RF 无线遥控器
EA-R01 将一个手掌大小的传送器和一个密封、结构紧凑且能应对严峻环境的接收器结合运用。电子进入设备可为商用车、专用车和非公路用车等应用提供安全的储存和监控进入功能。
  • 防水的密封结构能应对严峻的(天气和越野)环境
  • 双 30 安培锁定输出能容纳用于多个锁定舱室的多个锁定点, 可在远达 100 英尺之外的地点操作
  • 序列输出可最小化电池载荷
  • 发声元素实现通过光/声响输出确认锁定
  • 用户友好型发送器编程
  • 安装和更换丢失的发送器都很简单 连接处带有标记,方便系统配置
  • 输出类型和计时可修改
  • 传送器品牌标记注明了颜色、样式和设计
  • 其他输出的第三个按钮
  • 每一单元最多有四个传送器
  • 符合 IP67 等级的防水及防尘接收器
  • 输出和操作符合 FCC 标准
  • 温度范围:-29℃至 +82℃

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EA-R01 - RF 无线遥控器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页