R4-99-308-50

旋转式门锁, 手动操作

要求报价
性能详述
Ingress Protection (IP) Rating IP 55, IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E15
Shock and Vibration (EN61373) Yes
Underwriters Laboratory (UL) Rating Class 1, Div 2
Other Compliance Specifications FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant
进入限制 钥匙锁定
安装 螺栓和螺母
级别 EA-R01 - RF 无线遥控器
提供便利且省时的、对多个开启处上锁及解锁的功能,提升了非机动车所不可或缺的安全性。EA-R01 经特别设计,用于满足通用卡车、航务船舶、RV、救护车的环保和储存需求,它会发出视觉和听觉的确认信号,而无须手动检查每一个安全的舱室。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。