EA-R02 - RF 无线遥控器

EA-R02远程控制系统结构紧凑,可实现对索斯科机械电子锁的远程驱动控制。手掌大小的无线射频发送器可方便的与易于放置的接收器通信,无需手动操作即可实现锁定和解锁。简单的设置和安装,确保其可从机械锁方式轻松转换为电子门禁方式。

EA-R02 - RF 无线遥控器

EA-R02非常适合需要远程控制的应用,包括运输和工业机械行业。该装置(包括接收器、两个发送器和线束)轻松提高安全,令用户十分放心。

  • 安全、方便、免手动操作的锁定驱动
  • 安装快速,易于使用,可自由转换到电子门禁方式
  • 紧凑型结构实现经济的门禁解决方案
  • 可靠的无线射频技术
  • 定制颜色、风格和设计
  • 可修改定时输出信号
  • 定制线束
  • 可提供附加发送器

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EA-R02 - RF 无线遥控器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页