EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

EA-BT 单输出蓝牙控制器是一款易于使用的解决方案,为虚拟钥匙共享、安全审核跟踪和物联网技术等应用领域带来了新的可能性。索斯科的即插即用技术能够有效简化产品的安装过程,使用户能够将任何电子驱动式门锁轻松连接到 KeyPanion 等智能锁定应用程序。此外,每个蓝牙控制器都内置了一个唯一的数字标识符,以便智能锁定网络能够对所有控制器进行区分。 

EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
  • 简单的即插即用式安装 
  • 兼容 KeyPanion 智能锁定应用程序 
  • 支持共享和管理虚拟钥匙 
  • 实现审核跟踪功能 
  • 符合REACH/ROHS标准
  • 符合FCC、ISED、CE、RCM标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页