EA-BT-5074-10-F4

电池供电蓝牙®控制器

要求报价
性能详述
Ingress Protection (IP) Rating IP X6
材料 混合物
颜色/外形 黑色
电压 12 V
连接器 非密封连接器
长度 109.00
级别 EA-BT - 单输出蓝牙控制器

EA-BT 单输出蓝牙控制器是一款易于使用的解决方案,为虚拟钥匙共享、安全审核跟踪和物联网技术等应用领域带来了新的可能性。索斯科的即插即用技术能够有效简化产品的安装过程,使用户能够将任何电子驱动式门锁轻松连接到 KeyPanion 等智能锁定应用程序。此外,每个蓝牙控制器都内置了一个唯一的数字标识符,以便智能锁定网络能够对所有控制器进行区分。 

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。