The store will not work correctly when cookies are disabled.
EA-BT-4043-10-F2
单输出蓝牙控制器
性能详述
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 67 |
| 材料 |
混合物 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 电压 |
12 V |
| 连接器 |
非密封连接器 |
| 包装 |
单独包装 |
| UL表 |
UL94-V0 |
| 长度 |
155.00 |
| 级别 |
EA-BT - 单输出蓝牙控制器 |
EA-BT 单输出蓝牙控制器是一款易于使用的解决方案,为虚拟钥匙共享、安全审核跟踪和物联网技术等应用领域带来了新的可能性。索斯科的即插即用技术能够有效简化产品的安装过程,使用户能够将任何电子驱动式门锁轻松连接到 KeyPanion 等智能锁定应用程序。此外,每个蓝牙控制器都内置了一个唯一的数字标识符,以便智能锁定网络能够对所有控制器进行区分。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.