可调式拉动门锁

我们的可调间距拉动式门锁提供了一种灵活可靠的解决方案,用于锁定门、面板、盖子和机柜,适用于面板厚度或公差可能不同的情况。这类创新的门锁具有可调节的握持范围,使您能够微调钳力,确保无论面板尺寸或垫圈压缩的变化如何,都能实现紧密安全的锁定。从工业设备和机柜到访问面板和存储隔间,我们的可调间距拉动式门锁提供了灵活性和可靠的性能。
可调式拉动门锁

主要特点:

  • 可调握持范围:适应面板厚度和垫圈压缩的变化,确保稳固的安装。
  • 安全锁定机制:在振动或移动下保持紧闭,防止意外打开。
  • 多种风格和操作选项:提供各种风格和尺寸,可选择杠杆、切换或旋钮操作,以实现广泛的应用兼容性。

主要优势:

  • 多功能安装:无需垫片或调整,简化了在不一致表面上的使用。
  • 可靠性能:确保在恶劣环境中具有一致的钳力和长期耐用性。
  • 用户友好操作:快速直观的拉动动作,即使在狭窄空间中也能轻松锁定和解锁。
  • 应用领域:我们的可调间距拉动门锁广泛应用于各种领域,包括工业设备、机柜、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆和医疗设备。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 可调式拉动门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 53

设为降序
页
页