91 - 下偏心系列门锁

索斯科下偏心系列门锁可调节不对准,并且即使在门锁和保持器不是共面的情况下也可以实现牢固安全的锁定。这些可调节间距门锁有多种尺寸和隐蔽样式可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。

91 - 下偏心系列门锁

多个锁定选项针对安装尺寸灵活性和间距调节提供范围广泛的选择,并且能够在手柄下面隐藏所有安装硬件和锁定功能。

  • 下偏心机制可实现牢固的偏离平面锁定
  • 螺纹调节可适应长达 33 毫米(1.3 英寸)的间距变化
  • 隐蔽的安装方式提供洁净的表观
  • 辅助锁扣可增加对意外打开的保护
  • 提供 5种尺寸来适应不同的应用需求
  • 用挂锁锁定的样式可增强安全性
  • 有镀锌钢和不锈钢材质可供选择

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 91 - 下偏心系列门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页