The store will not work correctly when cookies are disabled.
91-572-07
下偏心系列门锁, 中型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 安装类型 |
外露式安装 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸,500系列 |
| 级别 |
91-下偏心系列门锁 |
索斯科下偏心系列门锁可调节不对准,并且即使在门锁和保持器不是共面的情况下也可以实现牢固安全的锁定。这些可调节间距门锁有多种尺寸和隐蔽样式可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-11-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
1
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|