The store will not work correctly when cookies are disabled.
91-600-63
下偏心系列门锁, 不锈钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸,500系列 |
| 级别 |
91-下偏心系列门锁 |
索斯科下偏心系列门锁可调节不对准,并且即使在门锁和保持器不是共面的情况下也可以实现牢固安全的锁定。这些可调节间距门锁有多种尺寸和隐蔽样式可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1107
|
2026-10-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
47
|
2026-10-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
45
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
15
|
2026-10-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|