The store will not work correctly when cookies are disabled.
A1-10-501-40
可调系列拉动式门锁, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 系列 |
500系列 |
| 保持器款式 |
A型 |
| 级别 |
A1 - 可调系列拉动门锁 |
这些可调整全金属拉动式门锁,适应于工作负载大及可调整的间距幅度大情况。对于门板锁安装要求为保持器或闭锁点没有位于锁体附近而要调节的,这些锁可是一个方便解决办法。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
235
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
214
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|